??
Выбор CAD модели
K0327.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0327 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0327.16
BESTKIPP
Order No.
K0327.16
POS
Position of thrust bolt
mm
Введите значение для POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
Standard spring force
D
thread
M 16
D1
diameter
7.5 mm
L
Length
32 mm
L1
Length
14 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
5.0 mm
T
depth
6.0 mm
T1
depth
2.5 mm
N
slot
2.5 mm
S
width across flats
5.0 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
45 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
100 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
3.90 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque after third unscrewing approx.
3.00 Nm
GEW
Approx. weight
0.0340 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245841981
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions